norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Magnete rund mit bearbeitbarer Haftfläche (Stabgreifer) aus NdFeB
09067-11

Magnete rund mit bearbeitbarer Haftfläche (Stabgreifer) aus...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Messing.
Magnetkern NdFeB (Neodym).
Hinweis:Glatte Ausführung, geschirmtes System. Neodym-Stabgreifer dürfen auf keinen Fall direkt im Eisen eingepresst werden, da sonst Haftkraftverluste durch magnetischen Kurzschluss eintreten. Durchmesser „D“ geschliffen mit Passungstoleranz h6.

Die Stabgreifer können um das Maß „H1 und H2“ gekürzt bzw. bearbeitet werden.
Temperaturbereich:max. 150 °C.Montage:Die Magnete können durch Einpressen, Einschrauben oder Einkleben montiert werden.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 09067-11 Magnete rund mit bearbeitbarer Haftfläche (Stabgreifer) aus NdFeB 342 kB

Zeichnungen

Magnete rund mit bearbeitbarer Haftfläche (Stabgreifer) aus NdFeB

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

HH1H2Haftkraft
N
Haftkraft
bei H2 max.
N
Abstand zu
Eisenwandungen
mm
CADZub.PreisBestellen
09067-11-066201039121,5 3,33 €
09067-11-0882010322291,5 3,88 €
09067-11-1010208527382 4,71 €
09067-11-1313206549662,5 5,52 €
09067-11-16162026941083 7,06 €
09067-11-202025571732354 9,66 €
09067-11-252535782923805 18,81 €
09067-11-3232404,5105296406 31,05 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83