norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Magnete rund (Stabgreifer) aus SmCo
09067

Magnete rund (Stabgreifer) aus SmCo

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Messing.
Magnetkern SmCo.
Hinweis:Glatte Ausführung, geschirmtes System. Durchmesser „D“ geschliffen mit Passungstoleranz h6. SmCo-Stabgreifer dürfen auf keinen Fall direkt im Eisen eingepresst werden, da sonst Haftkraftverluste durch magnetischen Kurzschluss eintreten. SmCo-Greifmagnete eignen sich besonders zum unmittelbaren Einsatz bei Punktschweißmaschinen, da keine Entmagnetisierung eintritt.

Ohne Minderung der Haftkraft können Stabgreifer um das Maß „H1“ gekürzt werden.
Temperaturbereich:max. 200 °C.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 09067 Magnete rund (Stabgreifer) aus SmCo 195 kB
 Technische Daten für Haltemagnete 198 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Magnete rund (Stabgreifer) aus SmCo

Magnete rund (Stabgreifer) aus SmCo, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Magnete rund (Stabgreifer) aus SmCo, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD

HH1Haftkraft
N
Abstand zu
Eisenwandungen/mm
CADZub.PreisBestellen
09067-01A6201081,5 8,74 €
09067-03A82010221,5 10,25 €
09067-05A10208402 11,77 €
09067-07A13206602,5 13,76 €
09067-09A162021253 15,39 €
09067-11A202552504 17,83 €
09067-13A253574005 37,44 €
09067-15A32404,56006 71,93 €

Magnete rund (Stabgreifer) aus SmCo, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Magnete rund (Stabgreifer) aus SmCo, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD

D1HTHaftkraft
N
Abstand zu
Eisenwandungen/mm
CADZub.PreisBestellen
09067-02B6M320581,5 4,41 €
09067-04B8M3205221,5 4,99 €
09067-06B10M4207402 5,99 €
09067-08B13M4207602,5 7,64 €
09067-10B16M42581253 10,47 €
09067-12B20M62562504 15,15 €
09067-14B25M63584005 31,55 €
09067-16B32M64066006 56,91 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83