norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Magnete rund mit Innengewinde (Stabgreifer) aus NdFeB
09068

Magnete rund mit Innengewinde (Stabgreifer) aus NdFeB

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Magnetkern NdFeB.
Ausführung:Gehäuse verzinkt.Hinweis:Geschirmtes System. Stabgreifer werden für den Einbau in Stahl und Eisen verwendet.
Diese Anforderung wird vorwiegend im Anlagen- und Maschinenbau gestellt.
Verwendung auch als Sacklochmagnete.

Größe D 50: System mit 4 Magneten à Ø 18 mm.
Temperaturbereich:max. 80 °C.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 09068 Magnete rund mit Innengewinde (Stabgreifer) aus NdFeB 172 kB
 Technische Daten für Haltemagnete 198 kB

Zeichnungen

Magnete rund mit Innengewinde (Stabgreifer) aus NdFeB

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1HTkürzbar um
(mm)
Haftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
09068-018M3125312 3,27 €
09068-0210M4167724 3,73 €
09068-0313M4187360 4,27 €
09068-0416M4207690 4,52 €
09068-0520M52599135 7,82 €
09068-0625M630910190 16,66 €
09068-0735M8401310300 28,84 €
09068-0850M12501313550 58,01 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83