norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Magnete mit Haken (Flachgreifer) aus NdFeB
09069-10

Magnete mit Haken (Flachgreifer) aus NdFeB

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse und Haken Stahl.
Magnetkern NdFeB (Neodym).
Ausführung:Gehäuse und Haken verzinkt.Hinweis:Geschirmtes System. Mit dem Dauermagnetwerkstoff NdFeB erhöht sich die Haftkraft gegenüber dem SmCo nochmals um ca. 10-20 %. Temperaturbereich:max. 80 °C.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 09069-10 Magnete mit Haken (Flachgreifer) aus NdFeB 154 kB

Zeichnungen

Magnete mit Haken (Flachgreifer) aus NdFeB

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1D2HH1Haftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
09069-10-10101034,52425 2,92 €
09069-10-13131034,52460 3,12 €
09069-10-1616133,54,52795 3,78 €
09069-10-2020133,5627,5140 5,38 €
09069-10-2525133,5728200 7,68 €
09069-10-323218,54,5738350 10,89 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83