norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Magnete (Flachgreifer) aus NdFeB
09069

Magnete (Flachgreifer) aus NdFeB

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Magnetkern NdFeB.
Ausführung:Gehäuse verzinkt.Hinweis:Geschirmtes System. Mit dem Dauermagnetwerkstoff NdFeB erhöht sich die Haftkraft gegenüber dem SmCo nochmals um ca. 10-20 %. Temperaturbereich:max. 80 °C.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 09069 Magnete (Flachgreifer) aus NdFeB 129 kB
 Technische Daten für Haltemagnete 198 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Magnete (Flachgreifer) aus NdFeB

Magnete (Flachgreifer) aus NdFeB Form A

mehr Info

Zeichnungen

Magnete (Flachgreifer) aus NdFeB Form A

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormDHHaftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
09069-01A6 ±0,154,55 5,40 €
09069-02A8 ±0,154,513 5,75 €
09069-03A10 ±0,154,525 6,22 €
09069-04A13 ±0,154,560 6,64 €
09069-05A16 ±0,154,595 7,40 €
09069-06A20 ±0,156140 9,25 €
09069-07A25 ±0,157200 15,71 €
09069-08A32 ±0,207350 20,03 €

Magnete (Flachgreifer) aus NdFeB Form B

mehr Info

Zeichnungen

Magnete (Flachgreifer) aus NdFeB Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D2HH1THaftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
09069-11B6 ±0,156M34,511,565 4,93 €
09069-12B8 ±0,156M34,511,5713 5,24 €
09069-13B10 ±0,156M34,511,5725 5,70 €
09069-14B13 ±0,156M34,511,5660 6,03 €
09069-15B16 ±0,156M44,511,5795 6,74 €
09069-16B20 ±0,158M46139140 8,36 €
09069-17B25 ±0,158M47149200 14,23 €
09069-18B32 ±0,2010M5715,510350 18,10 €
09069-19B40 ±0,210M681813670 18,30 €
09069-20B47 ±0,212M69,220,513750 27,50 €
09069-21B50 ±0,215M81022131000 31,50 €

Magnete (Flachgreifer) aus NdFeB Form C

mehr Info

Zeichnungen

Magnete (Flachgreifer) aus NdFeB Form C

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD3HH1LHaftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
09069-23C10 ±0,15M34,511,5725 4,19 €
09069-24C13 ±0,15M54,512,5860 4,46 €
09069-25C16 ±0,15M64,512,5895 5,33 €
09069-26C20 ±0,15M661610140 8,32 €
09069-27C25 ±0,15M671710200 13,12 €
09069-28C32 ±0,20M671710350 18,05 €
09069-29C40 ±0,2M882012670 18,30 €
09069-30C47 ±0,2M89,222,213790 27,50 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83