norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Magnete (Flachgreifer) aus NdFeB Form B
09069_B

Magnete (Flachgreifer) aus NdFeB Form B

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Magnetkern NdFeB.
Ausführung:Gehäuse verzinkt.Hinweis:Geschirmtes System. Mit dem Dauermagnetwerkstoff NdFeB erhöht sich die Haftkraft gegenüber dem SmCo nochmals um ca. 10-20 %. Temperaturbereich:max. 80 °C.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 09069_B Magnete (Flachgreifer) aus NdFeB Form B 125 kB

Zeichnungen

Magnete (Flachgreifer) aus NdFeB Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D2LL1Haftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
09069-11B6 ±0,156M311,54,55 4,93 €
09069-12B8 ±0,156M311,54,513 5,24 €
09069-13B10 ±0,156M311,54,525 5,70 €
09069-14B13 ±0,156M311,54,560 6,03 €
09069-15B16 ±0,156M411,54,595 6,74 €
09069-16B20 ±0,158M4136140 8,36 €
09069-17B25 ±0,158M4147200 14,23 €
09069-18B32 ±0,2010M515,57350 18,10 €
09069-19B40 ±0,210M6188670 18,30 €
09069-20B47 ±0,212M620,59,2750 27,50 €
09069-21B50 ±0,215M822101000 31,50 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83