norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Magnete mit Senkbohrung (Flachgreifer) aus SmCo
09071-20

Magnete mit Senkbohrung (Flachgreifer) aus SmCo

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Magnetkern SmCo (Samarium-Cobalt).
Ausführung:Gehäuse verzinkt.Hinweis:Flachgreifer, geschirmtes System. Flachgreifer mit SmCo-Kern haben eine drei- bis fünffach höhere Haftkraft gegenüber AlNiCo bzw. Hartferrit-Greifern.Temperaturbereich:max. 280 °C.Montage:Die Magnete können durch Einpressen, Einschrauben oder Einkleben montiert werden.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 09071-20 Magnete mit Senkbohrung (Flachgreifer) aus SmCo 146 kB

Zeichnungen

Magnete mit Senkbohrung (Flachgreifer) aus SmCo

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1D2HHaftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
09071-20-1616 ±0,153,56,64,557 7,29 €
09071-20-2020 ±0,154,59,3681 8,62 €
09071-20-2525 ±0,154,59,27105 10,45 €
09071-20-3232 ±0,25,511,57235 12,69 €
09071-20-4040 ±0,25,511,58540 21,09 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83