norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Magnete mit Senkbohrung (Flachgreifer) aus NdFeB
09071-30

Magnete mit Senkbohrung (Flachgreifer) aus NdFeB

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Magnetkern NdFeB (Neodym).
Ausführung:Gehäuse verzinkt.Hinweis:Geschirmtes System. Mit dem Dauermagnetwerkstoff NdFeB erhöht sich die Haftkraft gegenüber dem SmCo nochmals um ca. 10-20 %. Temperaturbereich:max. 80 °C.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 09071-30 Magnete mit Senkbohrung (Flachgreifer) aus NdFeB 148 kB

Zeichnungen

Magnete mit Senkbohrung (Flachgreifer) aus NdFeB

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1D2HHaftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
09071-30-13133,56,64,540 2,66 €
09071-30-16163,56,64,575 3,06 €
09071-30-20204,596105 4,14 €
09071-30-25254,597160 5,46 €
09071-30-32325,5117310 8,51 €
09071-30-40405,510,68500 12,30 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83