norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit
09072-10

Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Magnetkern Hartferrit.
Ausführung:Gehäuse verzinkt.Hinweis:Geschirmtes System.Temperaturbereich:max. 200 °C.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 09072-10 Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit 120 kB

Zeichnungen

Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1HHaftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
09072-10-250425 ±0,15M4736 2,66 €
09072-10-320432 ±0,2M4775 2,87 €
09072-10-400440 ±0,2M4890 3,74 €
09072-10-500650 ±0,2M610170 4,60 €
09072-10-500850 ±0,2M810170 5,07 €
09072-10-630863 ±0,20M814290 8,43 €
09072-10-800880 ±0,25M818550 13,71 €
09072-10-801080 ±0,25M1018550 13,94 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83