norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Magnete rund (Topfmagnet)
09094

Magnete rund (Topfmagnet)

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Magnetkern AlNiCo.
Ausführung:Gehäuse rot lackiert.Hinweis:Harter Magnet in Aluminiumgehäuse und Stahlummantelung. Geschirmtes System. Topfmagnete finden ihre Verwendung zum Festhalten, Heben, sowie zum Einbau in Vorrichtungen.
Der Außendurchmesser D kann bedingt durch den Lackauftrag bis zu 0,8 mm Übermaß haben.
Temperaturbereich:max. 450 °C.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 09094 Magnete rund (Topfmagnet) 163 kB
 Technische Daten für Haltemagnete 198 kB

Zeichnungen

Magnete rund (Topfmagnet)

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1HTHaftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
09094-0117M616418 3,20 €
09094-0221M619528 3,42 €
09094-0327M625665 5,15 €
09094-0435M6309115 9,50 €
09094-0565M124313400 38,13 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83