norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Magnete (Flachtopfmagnet)
09096

Magnete (Flachtopfmagnet)

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Magnetkern AlNiCo.
Ausführung:Gehäuse rot lackiert.Hinweis:Geschirmtes System. Flachtopfmagnete werden bei geringem Platzbedarf zum Einbau in Vorrichtungen verwendet.Temperaturbereich:max. 450 °C.Auf Anfrage:Weitere Farben.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 09096 Magnete (Flachtopfmagnet) 118 kB
 Technische Daten für Haltemagnete 198 kB

Zeichnungen

Magnete (Flachtopfmagnet)

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1HHaftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
09096-01193,5830 3,40 €
09096-02295955 5,02 €
09096-0338510,595 7,57 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83