norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Magnete (U-Magnet)
09100

Magnete (U-Magnet)

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Magnetkern AlNiCo.Ausführung:rot lackiert.Hinweis:U-Magnete mit großer Haftkraft. Ungeschirmtes System. Die Magnete werden mit verzinkter Schonplatte geliefert und finden Anwendung zum Halten, Sortieren und Anheben.
Die Größen 1, 2 und 3 haben nur eine Befestigungsbohrung in der Mitte.
Temperaturbereich:max. 450 °C.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 09100 Magnete (U-Magnet) 121 kB
 Technische Daten für Haltemagnete 198 kB

Zeichnungen

Magnete (U-Magnet)

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
GrößeABD1HLHaftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
09100-011-305202045 9,93 €
09100-022-405252590 17,98 €
09100-033-4553029120 22,14 €
09100-044325783545230 52,88 €
09100-055387084157320 90,80 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83