norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Magnete mit Gewindezapfen (Flachgreifer) aus NdFeB, mit Gummischutzmantel
09116

Magnete mit Gewindezapfen (Flachgreifer) aus NdFeB, mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Magnetkern NdFeB (Neodym).
Gummischutzmantel synthetischer Gummi.
Ausführung:Gehäuse verzinkt.
Gummischutzmantel schwarz.
Hinweis:Flachgreifer mit Gewindezapfen, geschirmtes System. Mit Gummischutzmantel zum Schutz von empfindlichen Oberflächen. Durch den Gummischutzmantel erhöht sich der Reibungskoeffizient, so dass hohe seitliche Haftreibungskräfte erzielt werden.Temperaturbereich:max. 60 °C.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
2) Magnet
3) Gummi
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 09116 Magnete mit Gewindezapfen (Flachgreifer) aus NdFeB, mit Gummischutzmantel 113 kB

Zeichnungen

Magnete mit Gewindezapfen (Flachgreifer) aus NdFeB, mit Gummischutzmantel

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD2HH1LHaftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
09116-0512M4715,58,513 3,23 €
09116-0618M4612637 5,17 €
09116-0122M4612,56,550 5,46 €
09116-0731M66171189 7,26 €
09116-0243M66211585 7,97 €
09116-0366M88,22314,8180 14,03 €
09116-0488M88,223,515,3420 29,57 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83