norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Magnete (Haftmagnete) aus Hartferrit
09119

Magnete (Haftmagnete) aus Hartferrit

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Kunststoff (ABS).
Magnetkern Hartferrit.
Hinweis:Die Haftmagnete kommen oft an Pinnwänden, Whiteboards und Magnettafeln zum Einsatz.Temperaturbereich:max. 100 °C.Auf Anfrage:Magnetkern aus NdFeB (Neodym).Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
2) Magnet
3) Gehäuse
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 09119 Magnete (Haftmagnete) aus Hartferrit 98,7 kB

Zeichnungen

Magnete (Haftmagnete) aus Hartferrit

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbeD

D1HH1Haftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
09119-101weiß10,59,571,50,7 0,91 €
09119-161weiß1614,571,11,3 1,00 €
09119-201weiß201672,11,5 1,08 €
09119-251weiß252282,210 1,14 €
09119-301weiß30288214 1,22 €
09119-361weiß3632,592,29,5 1,46 €
09119-102blau10,59,571,50,7 0,91 €
09119-162blau1614,571,11,3 1,00 €
09119-202blau201672,11,5 1,08 €
09119-252blau252282,210 1,14 €
09119-302blau30288214 1,22 €
09119-362blau3632,592,29,5 1,46 €
09119-103rot10,59,571,50,7 0,91 €
09119-163rot1614,571,11,3 1,00 €
09119-203rot201672,11,5 1,08 €
09119-253rot252282,210 1,14 €
09119-303rot30288214 1,22 €
09119-363rot3632,592,29,5 1,46 €
09119-104schwarz10,59,571,50,7 0,91 €
09119-164schwarz1614,571,11,3 1,00 €
09119-204schwarz201672,11,5 1,08 €
09119-254schwarz252282,210 1,14 €
09119-304schwarz30288214 1,22 €
09119-364schwarz3632,592,29,5 1,46 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83