norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Rohmagnete (Scheibenmagnete) aus NdFeB
09000

Rohmagnete (Scheibenmagnete) aus NdFeB

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:NdFeB N35 (Neodym).Ausführung:verzinkt.Hinweis:Ungeschirmtes System.Temperaturbereich:max. 80 °C.Montage:Die Magnete können durch Einpressen oder Einkleben montiert werden.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 09000 Rohmagnete (Scheibenmagnete) aus NdFeB 124 kB

Zeichnungen

Rohmagnete (Scheibenmagnete) aus NdFeB

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

HHaftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
09000-055 ±0,13 ±0,15 0,62 €
09000-066 ±0,13 ±0,17,5 0,65 €
09000-088 ±0,14 ±0,113 0,83 €
09000-1010 ±0,13 ±0,115 1,04 €
09000-1212 ±0,13 ±0,120 1,26 €
09000-1515 ±0,13 ±0,125 1,42 €
09000-1818 ±0,13 ±0,133 1,84 €
09000-2424 ±0,13 ±0,139 2,91 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83