text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
NdFeB N35 (Neodym).
Ausführung
vernickelt.
Hinweis
Ungeschirmtes System.
Temperaturbereich
max. 80 °C.
Montage
Die Magnete können durch Einpressen, Einschrauben oder Einkleben montiert werden.
Zeichnungshinweis
1) Haftfläche

Andere Kunden kauften auch