norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Abdeck- und Einfassprofile Typ B und Typ I
10315

Abdeck- und Einfassprofile Typ B und Typ I

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Typ I Polypropylen.
Typ B Polypropylen + TPE.
Ausführung:schwarz oder natur.Hinweis:Das Abdeck- und Einfassprofil aus flexiblem Kunststoff dient für zwei unterschiedliche Anwendungen. Als Abdeckprofil verschließt es die Profilnuten gegen Staub und Schmutz. Als Einfassprofil mit der offenen Seite nach außen dient es zum Einfassen von Flächenelementen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 10315 Abdeck- und Einfassprofile Typ B und Typ I 222 kB

Zeichnungen

Abdeck- und Einfassprofile Typ B und Typ I

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Farbe
Grundkörper
TypNutbreiteBB1B2HLängeFlächenelementCADZub.PreisBestellen
10315-06120351schwarzI6674,49,120002,0 - 3,5 3,10 €
10315-06120350naturI6674,49,120002,0 - 3,5 3,10 €
10315-08120601schwarzI889,46,69,120002,0 - 6,0 5,00 €
10315-08140601schwarzI889,46,61120004,0 - 6,0 2,44 €
10315-08140600naturI889,46,61120004,0 - 6,0 2,23 €
10315-10220601schwarzB1010--1320002,0 - 6,0 3,35 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83