norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Aluminiumprofile 40x80 leicht Typ I
10045

Aluminiumprofile 40x80 leicht Typ I

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminium EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).Ausführung:warmausgehärtet, naturfarben eloxiert.Hinweis:Aluminiumprofil in leichter Ausführung für gewichtsoptimierte Konstruktionen.Auf Anfrage:Gehrungsschnitte 15°, 30° und 45°.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 10045 Aluminiumprofile 40x80 leicht Typ I 276 kB
 Technischer Hinweis für Aluminiumprofile 577 kB

Zeichnungen

Aluminiumprofile 40x80 leicht Typ I

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerNutbreiteProfilLIx
cm⁴
Iy
cm⁴
Wx
cm³
Wy
cm³
Profilfläche
cm²
F1 max.
kN
Gewicht
ca. kg/m
CADZub.PreisBestellen
10045-084080X1000840x80100016,7770,28,4517,5611,32,53,08 29,72 €

Hinweis(e) zu diesem Artikel

Wird ihre Wunschlänge nicht angzeigt?


Dann nehmen Sie jetzt Kontkat mit unserem Fachpersonal auf.
Die maximale Lieferlänge beträgt 6000mm.

Bestellen Sie jetzt hier.

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83