norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminium EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).Ausführung:warmausgehärtet, naturfarben eloxiert.Hinweis:Aluminiumprofil für allgemeine Konstruktionen.
Das Rundrohr, auch Profilrohr genannt, bildet in Kombination mit Lagerflanschen (10400) eine Transportrolle.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 10050 Aluminiumprofile D50 Typ I, Rohr 225 kB

Zeichnungen

Aluminiumprofile D50 Typ I, Rohr

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerProfilD

LIx
cm⁴
Iy
cm⁴
Wx
cm³
Wy
cm³
Gewicht
ca. kg/m
CADZub.PreisBestellen
10050-50X1000505010008,168,163,263,260,760 auf Anfrage

Hinweis(e) zu diesem Artikel

Wird Ihre Wunschlänge nicht angzeigt?


Dann nehmen Sie jetzt Kontakt mit unserem Fachpersonal auf.
Die maximale Lieferlänge beträgt 6000mm.

Bestellen Sie jetzt hier.

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83