|
Rohrverbindungselemente und Profilverbinder
norelem führt in seinem Sortiment jetzt auch Rohrverbindungselemente sowie Profilverbinder auf, die in der Produktgruppe der Spezialelemente zu finden sind. |
Speziell für Kabel und Schläuche eignen sich der Kabelbinderblock und der Kabelhalter hervorragend als Befestigungsbauteil. Angebracht können beide Bauteile mithilfe einer Zylinderschraube oder Linsenkopfschraube in Kombination mit einem Nutenstein. Die Fixierung erfolgt beim Kabelbinderblock in Form eines Kabelbinders. Der Kabelhalter hingegen wird durch den eingespannten O-Ring fixiert. |
Eine weitere Ausführung bietet norelem seinen Kunden mit einem Kabelhalter mit Hammer. Dieser zeichnet sich dadurch aus, dass die Montage durch den eingearbeiteten Hammer mittels einer 90° Drehung in der Profilnut erfolgt. |
Für das Befestigen von Sensoren und Endschaltern an Aluminiumprofilen oder Flächenelementen kommen Sensorhalter zum Einsatz. Mithilfe des Fixierstücks kann eine formschlüssige Verdrehsicherung gewährleistet werden. Ohne Fixierstück ist der Sensorhalter stufenlos im Winkel einstellbar. |
Der Erdungsanschluss Typ 1 wird vor allem beim Verbinden von Aluminiumprofilen eingesetzt. Zusätzlich ist er für die Erdung von Aluminium-Profilkonstruktionen geeignet. |
Soll eine elektrostatische Ableitung (ESD) erzeugt werden, kann auf ein Potentialausgleich Typ 1 zurückgegriffen werden. Montiert wird das Bauteil, indem es in die Nut eingeschwenkt und unter einem Winkel von 45° gegen die Profile verschraubt wird. |
|
|
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|