text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Lagerflansche und Fixierstücke PA-GF.
Bolzen Stahl.
Ausführung
schwarz.
Bolzen verzinkt.
Hinweis
Zwei Lagerflansche bilden in Kombination mit dem Aluminiumprofil D50 Typ I, Rohr (10050) eine Transportrolle (Tragrolle). Die Lagerflansche werden dazu einfach in das Aluminiumprofil Rohr eingepresst. Diese können für eine Vielzahl an Transportaufgaben eingesetzt werden.
Die Lagerflansche sind kugelgelagert und verfügen über federbelastete Befestigungszapfen, welche es ermöglichen die Transportrollen nachträglich in eine bestehende Konstruktion einzusetzen.
Durch die Montage mehrerer Transportrollen hintereinander entsteht eine Rollenbahn.

Die axiale Lage der Rolle wird mit dem Fixierstück festgelegt, welches auf den Sechskant aufgesteckt wird. Die Lagerflansche sind mit einer umlaufenden V-Nut ausgestattet. Dadurch ist auch ein Antrieb über einen Rundriemen Ø 4 mm möglich.

Lieferung erfolgt im Set (2 Stück).
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch