norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Bremsen Edelstahl für Rollenelemente
10448-01

Bremsen Edelstahl für Rollenelemente

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl.Ausführung:blank.Hinweis:Die Bremse wird in Verbindung mit den Rollenschienen eingesetzt. Das Bremselement wird dabei über drei Rollen gestülpt und sorgt für ein sanftes Bremsen, insbesonders bei schweren Werkstücken.Besonderheiten:
RoHSEdelstahl
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 10448-01 Bremsen Edelstahl für Rollenelemente 249 kB

Zeichnungen

Bremsen Edelstahl für Rollenelemente

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
BenennungCADZub.PreisBestellen
10448-01-10015Bremse 2,11 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83