norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Rollenelemente Kunststoff, kompakt für Rollenschienen
10448-02

Rollenelemente Kunststoff, kompakt für Rollenschienen

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Rolle und Käfig Polyamid glaskugelverstärkt.
Achse Stahl.
Ausführung:Käfig schwarz.
Rolle in verschiedenen Farben erhältlich.
Hinweis:Die Rollenelemente sind auf die Aluminiumprofile für Rollenschienen abgestimmt und können an diesen schnell und einfach montiert werden. Die Bestückung der Profile kann werkzeuglos erfolgen. Die kompakte Bauform der Rollen mit einem kleinen Achsabstand ist optimal ausgelegt für einen erschütterungsarmen Transport von empfindlichem Gut.
Geeignet für Aluminiumprofile Typ B und I.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 10448-02 Rollenelemente Kunststoff, kompakt für Rollenschienen 396 kB

Zeichnungen

Rollenelemente Kunststoff, kompakt für Rollenschienen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
R1

Tragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
10448-02-091schwarz9100 2,47 €
10448-02-092gelb9100 2,71 €
10448-02-093rot9100 2,47 €
10448-02-094grün9100 2,71 €
10448-02-095grau9100 2,71 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83