norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Befestigungssätze für Laschen und Winkel
10244

Befestigungssätze für Laschen und Winkel

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Nutenstein verzinkt.
Schraube verzinkt, schwarz.
Hinweis:Der Lieferumfang besteht aus zwei Senkschrauben DIN 7991 und zwei Nutensteine.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 10244 Befestigungssätze für Laschen und Winkel 110 kB

Zeichnungen

Befestigungssätze für Laschen und Winkel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 1Ausführung 2NutbreiteD

LCADZub.PreisBestellen
10244-06Typ INutenstein mit Steg6M610 2,18 €
10244-08Typ INutenstein mit Steg8M814 2,18 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83