norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Winkel Aluminiumdruckguss.
Schrauben und Nutensteine Stahl.
Abdeckkappe Polyamid, glasfaserverstärkt.
Ausführung:Winkel blank.
Schrauben und Nutensteine verzinkt.
Abdeckkappe schwarz.
Hinweis:Geeignet für die Versteifung von Profilkonstruktionen und zur kraftschlüssigen, bearbeitungslosen Verbindung von Profilen untereinander. Auch als Befestigungselement (z.B. Konsole) für beliebige Komponenten einsetzbar.
Die Winkel besitzen Zentriernasen für eine genaue und verdrehgesicherte Montage. Die Zentriernasen können bei Bedarf über eine Sollbruchstelle entfernt werden, z.B. für die Montage von Platten. Die offene Seite kann mit der Abdeckkappe verschlossen werden.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 10252 Winkelsätze Typ B 212 kB

Zeichnungen

Winkelsätze Typ B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerTypNutbreiteAusführung

AA1A2A3A4A5BB1DHH1LNTCADZub.PreisBestellen
10252-083030B830x30229,5--232928-6,427302786 2,86 €
10252-083060B830x6051112311444928-6,457615785,5 5,17 €
10252-104040B1040x4029,520,5--29,536,538-93641,536105,5 3,87 €
10252-104545B1045x453518,5--3544,542-94150,541109,5 3,87 €
10252-104080B1040x8068203523596438-9768076108,5 8,16 €
10252-104590B1045x90792239,523677243-9869086109,5 8,16 €
10252-108080B1080x8068,520352058,565744097682,576108 11,11 €
10252-109090B1090x9078,52139226775884598694,5861010 11,11 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83