norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Klemmwinkel Zinkdruckguss.
Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Exzenterhebel Aluminiumguss. Grundkörper Stahl.
Ausführung:Klemmwinkel alufarbig lackiert.
Griffhebel kunststoffbeschichtet. Edelstahl blank.
Nutenstein verzinkt.
Exzenterhebel schwarz pulverbeschichtet, Stahlteil brüniert.
Hinweis:Die Klemmwinkel sind geeignet zur Verbindung zweier Profile der gleichen Baureihe, die sich mit ihren Seitenflächen berühren und sich unter beliebigem Winkel kreuzen.

Durch das Lösen der Schraube werden beide Klemmungen freigegeben, so dass eine freie Drehung und ein Verschieben längs der Nuten möglich ist.

Die Klemmwinkel werden meist paarweise oder in Kombination mit einem Gelenkwinkel eingesetzt.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 10265 Klemmwinkel Typ I 281 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Klemmwinkel Typ I

Klemmwinkel Form A

mehr Info

Zeichnungen

Klemmwinkel Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerTypNutbreiteFormAA1A2A3BD

HLTCADZub.PreisBestellen
10265-06I6A156,335,724727275 4,39 €
10265-08I8A20947,532936366 4,65 €

Klemmwinkel Form B, mit Klemmhebel

mehr Info

Zeichnungen

Klemmwinkel Form B, mit Klemmhebel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerTypNutbreiteFormAusführungAA1A2A3BD

D1HLL1L2TCADZub.PreisBestellen
10265-0606I6Bmit Klemmhebel156,335,7247M6272713405 7,34 €
10265-0808I8Bmit Klemmhebel20947,5329M8363618656 8,69 €

Klemmwinkel Form C, mit Exzenter Spannmodul

mehr Info

Zeichnungen

Klemmwinkel Form C, mit Exzenter Spannmodul

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
TypNutbreiteFormAusführungAA1A2A3BDHH1H2LL1TSpannkraft
F
kN
Handkraft
FH
N
CADZub.PreisBestellen
10265-0615I6Cmit Exzenter-Spannmodul156,335,72415273462736,25290 34,81 €
10265-0820I8Cmit Exzenter-Spannmodul20947,53220364483652,363100 39,90 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83