norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Werkzeugstahl.Ausführung:gehärtet.Hinweis:Passend für Spannbacke Standard und Rundspannkopf.
Die Montage erfolgt durch Einpressen.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 41060 Spannpins 114 kB

Zeichnungen

Spannpins

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung 1D1AnwendungCADZub.PreisBestellen
41060-05000abgeflacht7,5Material über 1000 N/mm² Zugfestigkeit 7,66 €
41060-05400Ringschneide4Material bis ca. 1000 N/mm² Zugfestigkeit 7,66 €
41060-05600Ringschneide6Material bis ca. 1000 N/mm² Zugfestigkeit 7,66 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83