norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Spannbacken komplett
41315

Spannbacken komplett

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Backen Einsatzstahl.
Spannbacken Werkzeugstahl.
Ausführung:Backen brüniert.
Spannbacken blank.
Hinweis:Spannbacken komplett dienen zur Erweiterung des 5-Achs-Spanners kompakt.
Mit den Spannbacken komplett können große Werkstücke in einer Kreuzspannung realisiert werden. Somit erreicht man eine 4 Seitenspannung. Hierfür werden zusätzlich Grundplatten, Verlängerungswellen und die Kupplung für Kreuzspannungen benötigt.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 41315 Spannbacken komplett 204 kB

Zeichnungen

Spannbacken komplett

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung

BGewicht
kg
CADZub.PreisBestellen
41315-12515020links1257,416 913,00 €
41315-12515010rechts1257,416 913,00 €
41315-09015020links905,18 780,00 €
41315-09015010rechts905,18 780,00 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83