norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Spannbacken mit Pins für Pendelbacken
41330

Spannbacken mit Pins für Pendelbacken

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Werkzeugstahl.Ausführung:Spannbacke gehärtet, blank.
Spannkralle gehärtet, brüniert.
Bestellhinweis:41330-0901Hinweis:Zum formschlüssigen Spannen ohne Vorprägen, z.B. Rohteile, Schwerzerspanung, Gussteile, etc.

Lieferung erfolgt stückweise.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 41330 Spannbacken mit Pins für Pendelbacken 191 kB

Zeichnungen

Spannbacken mit Pins für Pendelbacken

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
BAnzahl
Pins
CADZub.PreisBestellen
41330-0901906 218,96 €
41330-12511258 252,89 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83