norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Kupplung für Kreuzspannung
41365

Kupplung für Kreuzspannung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:brüniert.Hinweis:Mit der Kupplung für Kreuzspannung können zwei 5-Achs-Spanner kompakt/ KIPPflexX miteinander verbunden werden.
Somit kann ein Werkstück von vier Seiten gespannt werden.
Um die Kupplung für Kreuzspannung genau mittig zur Querspindel auszurichten, werden an beiden Enden je eine Gewindespindel und eine Spindelmutter benötigt.
Diese Artikel müssen als Zubehör unter folgender Nummer zusätzlich bestellt werden:
Gewindespindel NLM 41400-999.008
Spindelmutter NLM 41010-999.003
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 41365 Kupplung für Kreuzspannung 330 kB

Zeichnungen

Kupplung für Kreuzspannung

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DLCADZub.PreisBestellen
41365-17850178 473,00 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83