norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Spannpratzenset
41375

Spannpratzenset

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:brüniert.Hinweis:Form A
41375-0012
Spannpratzen für M12, Sechskantschraube M12x55 Festigkeitsklasse 12.9, Scheiben für Spannzeuge.

41375-0016
Spannpratzen für M16, Sechskantschraube M16x60 Festigkeitsklasse 12.9, Scheiben für Spannzeuge.


Form B
41375-1412
Spannpratzen für M12, Sechskantschraube M12x55 Festigkeitsklasse 12.9, Scheiben für Spannzeuge,
Mutter für T-Nuten Nutenmaß 14, Nutenführungsstein, Zylinderschraube M6x12.

41375-1816
Spannpratzen für M16, Sechskantschraube M16x60 Festigkeitsklasse 12.9, Scheiben für Spannzeuge,
Mutter für T-Nuten Nutenmaß 18, Nutenführungsstein, Zylinderschraube M6x12.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 41375 Spannpratzenset 230 kB

Zeichnungen

Spannpratzenset
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83