norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Festbacken DS für Mehrfach-Spannsystem
41502-05

Festbacken DS für Mehrfach-Spannsystem

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Werkzeugstahl.Ausführung:gehärtet und geschliffen (HRC 55 ±2).Hinweis:Es kann zwischen drei unterschiedlichen Ausführungen der Festbacken gewählt werden:
- Glatte Ausführung Form A für vorbearbeitete Werkstücke.
- Geriffelte Ausführung Form B für Rohteile.
- Abgesetzte Spannbacken Form C zum Spannen mit kleinem Spannrand.
Die seitlichen Befestigungsbohrungen dienen zur Befestigung von Werkstückanschlägen. Mit den zwei Anschraubbohrungen auf den Spannflächen können noch zusätzlich Auflageleisten zur optimalen Einspanntiefe der Werkstücke montiert werden.
Anwendung:Die Festbacken DS werden entsprechend der Spannsituation auf den Spannschienen positioniert.
Über die Verzahnungen wird durch das Anziehen der
Befestigungsschraube eine formschlüssige Verbindung erreicht.
Festbacken mit zwei Befestigungsschrauben werden bevorzugt bei einer Bearbeitung mit größeren Bearbeitungskräften eingesetzt.
Vorteile:Über die seitliche Skala an den Spannschienen und den Festbacken, können die Positionen der Festanschläge genau eingestellt werden.LieferumfangFestbacke DS.
Befestigungsschraube.
Nutenstein.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 41502-05 Festbacken DS für Mehrfach-Spannsystem 332 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Festbacken DS für Mehrfach-Spannsystem

Festbacken DS für Mehrfach-Spannsystem, Form A, Festbacken glatt

mehr Info

Zeichnungen

Festbacken DS für Mehrfach-Spannsystem, Form A, Festbacken glatt

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummerpassend für
Systembreite
FormLB

L2L3HB1H1D
Innengewinde
D1
Innengewinde
D3BN=NutbreiteCADZub.PreisBestellen
41502-05-050440150A44502418253012,5M5M6M10x305 86,10 €

Festbacken DS für Mehrfach-Spannsystem, Form B, Festbacken geriffelt

mehr Info

Zeichnungen

Festbacken DS für Mehrfach-Spannsystem, Form B, Festbacken geriffelt

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummerpassend für
Systembreite
FormLB

L2L3HB1H1D
Innengewinde
D1
Innengewinde
D3BN=NutbreiteCADZub.PreisBestellen
41502-05-050440250B44502418253012,5M5M6M10x305 103,95 €

Festbacken DS für Mehrfach-Spannsystem, Form C, Festbacken abgesetzt

mehr Info

Zeichnungen

Festbacken DS für Mehrfach-Spannsystem, Form C, Festbacken abgesetzt

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummerpassend für
Systembreite
FormLB

HL1L2L3B1H1H2D
Innengewinde
D1
Innengewinde
D3BN=NutbreiteCADZub.PreisBestellen
41502-05-050442350C445025224183012,52M5M6M10x305 92,40 €
41502-05-050445350C445025224183012,55M5M6M10x305 92,40 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83