norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Aufsatzbacken mit Prisma für Festbacke DS und ES
41505-04

Aufsatzbacken mit Prisma für Festbacke DS und ES

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Werkzeugstahl.Ausführung:gehärtet und geschliffen (HRC 55).Hinweis:Aufsatzbacken mit Prisma werden zum Spannen von runden Werkstücken verwendet. Durch die Längsnut auf der Rückseite, lassen sich diese genau auf den Festbacken ES und DS ausrichten.Anwendung:Die Aufsatzbacken mit Prisma werden auf die Festanschläge ES und DS aufgeschraubt.Vorteile:Runde Werkstücke lassen sich wiederholgenau mit den Aufsatzbacken mit Prisma spannen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 41505-04 Aufsatzbacken mit Prisma für Festbacke DS und ES 151 kB

Zeichnungen

Aufsatzbacken mit Prisma für Festbacke DS und ES

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummerpassend für
Systembreite
LB

HL1B1B2Dmax.
Spanndurchmesser
D1
für Schraube
DIN 912
CADZub.PreisBestellen
41505-04-050705054,98502523,530542D=70M5 73,50 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83