norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Distanzstück für Werkstückanschlag Mehrfach-Spannsystem
41505-12

Distanzstück für Werkstückanschlag Mehrfach-Spannsystem

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:vergütet und Planflächen geschliffen (HRC 32).Hinweis:Das Distanzstück für den Werkstückanschlag dient zur Verlängerung des seitlichen Anschlagmaßes.Anwendung:Das Distanzstück wird seitlich zusammen mit dem Anschlag für Werkstückanschlag auf die Festbacke geschraubt.Vorteile:Vergrößerung des Verstellbereichs des seitlichen Anschlages.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 41505-12 Distanzstück für Werkstückanschlag Mehrfach-Spannsystem 249 kB

Zeichnungen

Distanzstück für Werkstückanschlag Mehrfach-Spannsystem

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummerpassend für
Systembreite
LD

D1
für Schraube
DIN 912
CADZub.PreisBestellen
41505-12-0501050/721018M6 2,63 €
41505-12-0501550/721518M6 3,15 €
41505-12-0502350/722318M6 3,68 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83