norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
T-Nutensteine für Keilspanner
41505-17

T-Nutensteine für Keilspanner

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:vergütet. Führungsflächen geschliffen (HRC 38).Hinweis:T-Nutensteine sind abgestimmt auf das Mehrfach-Spannsystem.
Form A/C wird für Festanschläge verwendet.
Form B ist abgestimmt für das Betätigen des Spannkeiles der Keilspannsegmente.
Anwendung:Die T-Nutensteine werden in die Spannschiene an die entsprechende Position eingeschoben.
Mit der Zylinderschraube werden die T-Nutensteine mit den Festanschlägen und Keilspannsegmenten verschraubt.
Vorteile:Bei Form A/C sehr geringes Führungsspiel der T-Nutensteine in den Spannschienen, dadurch werden die Festanschläge auch seitlich geführt.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 41505-17 T-Nutensteine für Keilspanner 186 kB

Zeichnungen

T-Nutensteine für Keilspanner

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummerpassend für
Systembreite
Passend zu

FormLL1B

HB1H1D
Innengewinde
CADZub.PreisBestellen
41505-17-0501024150Festbacke einseitigA24-1922269,95M10 9,98 €
41505-17-0501036150Festbacke doppelseitigC36181922269,95M10 11,55 €
41505-17-0501224150Keilspannsegment mit FestbackeA24-1922269,95M12 9,98 €
41505-17-0501226250Keilspannsegment doppelseitigB26-18,518269,5M12 7,35 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83