norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Mehrfach-Spannsysteme Keilspanner doppelseitig Festbacke DS
41510-10

Mehrfach-Spannsysteme Keilspanner doppelseitig Festbacke DS

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Spannschiene und Festbacke Werkzeugstahl.
Keilspanner Einsatzstahl.
Ausführung:Spannschiene und Festbacke gehärtet und geschliffen (HRC 55 ±2).
Keilspanner gehärtet, phosphatiert.
Hinweis:Die Mehrfach-Spannsysteme können über verschiedene Schnittstellen befestigt werden.
1. Seitlicher Spannrand für Spannpratzenset. Spannpratzen können an beliebiger Position befestigt werden.
2. Durchgangsbohrungen für Zylinderschrauben nach DIN.
3. Aufnahmebohrungen Ø25 mm für die gängigen Nullpunkt-Spannsysteme mit Systemabständen von 200 mm.
4. Aufnahmebohrungen Ø16 mm für die Nullpunkt-Spannsysteme mit Systemabständen von 96 mm.
5. Drei Richtnuten mit 18H7 zur Ausrichtung längs und quer auf T-Nutentischen.
6. Passbohrungen Ø12F7 und Ø16F7 für Rastersysteme mit Lochabstand von 40 und 50 mm.

Zur Verfügung stehen drei verschiedene Ausführungen:
- Mehrfach-Spannsysteme Keilspanner doppelseitig mit Festbacke ES / 41510.
- Mehrfach-Spannsysteme Keilspanner doppelseitig mit Festbacke DS / 41510-10.
- Mehrfach-Spannsysteme Keilspanner einseitig mit Festbacke ES / 41510-20.
Anwendung:Es können mehrere Mehrfach-Spannsysteme mit unterschiedlicher Länge hintereinander oder nebeneinander montiert werden. Durch die Präzisionsverzahnung ist ein sehr genaues Positionieren der Festbacken möglich. Durch die seitliche Skalierung an den Spannschienen, kann jede Position der Festbacken dokumentiert und im Wiederholfall identisch eingestellt werden. An den seitlichen Gewindebohrungen können Anschläge montiert werden.
Durch betätigen der Spannschraube in den Keilspannern, bewegen sich die Spannsegmente und drücken die Werkstücke gegen die Festbacken.
Vorteile:Universell und flexibel.
Für kleine und große Losgrößen.
Es können auch große Bauteile auf mehreren Mehrfach-Spannsystemen nebeneinander gespannt werden.
Zubehör:Spannbolzen 42208.
Zylinderschrauben 07160-10X30.
Zylinderschrauben 07160-12X25.
Passschrauben 07533-12045 / 07533-16055.
Auflageleisten 41505.
Aufsatzbacken mit Bearbeitungszugabe 41505-02.
Aufsatzbacken mit Prisma 41505-04.
Werkstückanschlag 41505-10.
Distanzstück 41505-12.
Spannpratzenset 41505-15.
T-Nutenstein 41505-17.
Nutenführungsstein 03240.
Lieferumfang- 1x Spannschiene.
- 2x Keilspanner doppelseitig.
- 3x Festbacke DS.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 41510-10 Mehrfach-Spannsysteme Keilspanner doppelseitig Festbacke DS 343 kB
 Technischer Hinweis Mehrfach-Spannsystem 1,9 MB

Zeichnungen

Mehrfach-Spannsysteme Keilspanner doppelseitig Festbacke DS

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 1LB

HL
min.
L
max.
L1L2L3L4L5L6L7CADZub.PreisBestellen
41510-10-05030001glatt300507544,550,596200----44 1.154,00 €
41510-10-05040001glatt400507544,550,596200288300--44 1.280,00 €
41510-10-05050001glatt500507544,550,596200288400--44 1.466,00 €
41510-10-05060001glatt600507544,550,596200288400500-44 1.572,00 €
41510-10-05070001glatt700507544,550,59620028840056060044 1.698,00 €
41510-10-05030002geriffelt300507544,550,596200----44 1.286,00 €
41510-10-05040002geriffelt400507544,550,596200288300--44 1.412,00 €
41510-10-05050002geriffelt500507544,550,596200288400--44 1.598,00 €
41510-10-05060002geriffelt600507544,550,596200288400500-44 1.704,00 €
41510-10-05070002geriffelt700507544,550,59620028840056060044 1.830,00 €
BestellnummerAusführung 1DD1D2D3D4D5D6D7H1H2H3H4F
Zylinderschraube
DIN 912
G
Zylinderschraube
DIN 912
CADZub.PreisBestellen
41510-10-05030001glatt2512201617,511M5M650251216M10x30M12x25 1.154,00 €
41510-10-05040001glatt2512201617,511M5M650251216M10x30M12x25 1.280,00 €
41510-10-05050001glatt2512201617,511M5M650251216M10x30M12x25 1.466,00 €
41510-10-05060001glatt2512201617,511M5M650251216M10x30M12x25 1.572,00 €
41510-10-05070001glatt2512201617,511M5M650251216M10x30M12x25 1.698,00 €
41510-10-05030002geriffelt2512201617,511M5M650251216M10x30M12x25 1.286,00 €
41510-10-05040002geriffelt2512201617,511M5M650251216M10x30M12x25 1.412,00 €
41510-10-05050002geriffelt2512201617,511M5M650251216M10x30M12x25 1.598,00 €
41510-10-05060002geriffelt2512201617,511M5M650251216M10x30M12x25 1.704,00 €
41510-10-05070002geriffelt2512201617,511M5M650251216M10x30M12x25 1.830,00 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83