norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Kabel und Gehäuse PUR.
Kontakte Bronze vergoldet.
Ausführung:Buchse (weiblich)
Spannung: U max. 60 V
Strom: I max. 4 A
Polzahl: 3-polig
Schutzart: IP 67
Hinweis:Steckverbinder mit Schraubverriegelung. Steckverbinder umspritzt am Kabel.Temperaturbereich:-25 °C bis +70 °C.Zeichnungshinweis:
1 = Braun (BN)
3 = Blau (BU)
4 = Schwarz (BK)
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 20950_B Steckverbinder mit Schraubanschluss Form B 150 kB

Zeichnungen

Steckverbinder mit Schraubanschluss Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD

HGLPAnzahl
Leiter x
Leiterquerschnitt
CADZub.PreisBestellen
20950-030X2000B9,718,2M8x12620003 x 0,25 mm² 8,89 €
20950-040X2000B14,526,5M12x138,520003 x 0,34 mm² 10,89 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83