norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gleitwagen Grundkörper aus Zink, Gleitelemente aus iglidur® J.Hinweis:

Miniaturlinearführungen sind durch ihre Trockenlaufeigenschaft und Korrosionsbeständigkeit absolut wartungsfrei. Die Gleitelemente aus iglidur® J sind verschleißfest und austauschbar. Einsatztemperatur bis max. 80 °C.
Ein wesentlicher Vorteil dieser Miniaturlinearführungen sind die kleinen Baumaße.

DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21210_FW Führungswagen 152 kB

Zeichnungen

Führungswagen

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Festlager Standard
Bestellnummer
Loslager Y-Richtung
Bestellnummer
Loslager Z-Richtung
GrößeAA1BB2D

D1HH1H4L3L4Filter
21210-090021210-092021210-093091513205,5M24,4101,77,22918
21210-120021210-122021210-1230122015277,5M36,5132,29,53422
21210-150021210-152021210-1530152520328,5M36,5162,8114231
Bestellnummer
Festlager Standard
Bestellnummer
Loslager Y-Richtung
Bestellnummer
Loslager Z-Richtung
Größe

C0Y
N
C0(-Y)
N
C0Z
N
M0X
Nm
M0Y
Nm
M0Z
Nm
Filter
21210-090021210-092021210-093094804802403,41,81,8
21210-120021210-122021210-1230129609604809,24,44,4
21210-150021210-152021210-153015140014007001788

Weitere Artikel dieser Kategorie

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83