norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Außenring Aluminium.
Innenring Kunststoff-Gleitlagerwerkstoff Iglidur® J.
Schrauben und Muttern Edelstahl A2.
Ausführung:Außenring eloxiert.Hinweis:Rundtisch Gleitlager mit besonders geringem Gewicht. Der Innenring besteht aus einem Hochleistungs-Gleitlagerwerkstoff. Dazwischen ist der Außenring aus eloxiertem Aluminium eingefasst. Diese Materialpaarung gewährleistet einen absolut schmiermittel- und wartungsfreien Lauf.

Einfache Montage.
Hohe Verschleißfestigkeit.
Für hohe Belastungen, hohe Steifigkeit.
Temperaturbereich:-50 °C bis +90 °C.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21245 Rundtisch-Gleitlager 188 kB

Zeichnungen

Rundtisch-Gleitlager

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1D2D3D4D5E1E2HH1K1K2
für Mutter
CADZub.PreisBestellen
21245-110802080706031204,56X60°6X60°165DIN 7984 M5ISO 4035 M5 49,98 €
21245-1110030100918042,5304,58X45°8X45°196DIN 7984 M5ISO 4035 M5 69,75 €
21245-111606016014513086605,512X30°20X18°3010Ø 16 Senkbohrung 6,5 tiefØ 16 FURO ESCAR. PROF. 6,5 131,28 €
Bestellnummer
 
Axiale Tragzahl
statisch
N
Axiale Tragzahl
dynamisch
N
Radiale Tragzahl
statisch
N
Radiale Tragzahl
dynamisch
N
Kippmoment max.
Nm
Drehzahlen-
grenze
n max. 1/min
CADZub.PreisBestellen
21245-1108020130004000200050060250 49,98 €
21245-11100302500070002500700100200 69,75 €
21245-11160604500012000100002800200120 131,28 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83