norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Fassung Messing.
Dosenlibellenkörper Polyamid.
Ausführung:vernickelt und hochglanzpoliert.Hinweis:Libellen werden als Nullinstrument oder zur Überprüfung der horizontalen Lage z.B. in Wasserwagen, Neigungsmesser, Messinstrumenten und im Maschinenbau eingesetzt.
Dosenlibellen können mit Hilfe der drei Bohrungen entweder aufgeschraubt (Form A) wie auch eingelassen (Form B) werden.
- Form A: auf abgeschliffener Bodenfläche justiert
- Form B: auf Unterseite der Flanschfläche justiert
- Empfindlichkeit in Winkelminuten auf 2 mm Blasenweg
- Füllung klar
- schwarzer Kontrastring
- weißer Libellenboden
Temperaturbereich:-35 °C bis +55 °CBesonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21800 Dosenlibellen in Fassung zum Anschrauben 211 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Dosenlibellen in Fassung zum Anschrauben

Dosenlibellen in Fassung zum Anschrauben, Form A mit Anschraubflansch

mehr Info

Zeichnungen

Dosenlibellen in Fassung zum Anschrauben, Form A mit Anschraubflansch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD

D1D2D3D4
Ø
HH1EmpfindlichkeitCADZub.PreisBestellen
21800-1141030A201410171,6101,830' 7,67 €
21800-1171030A25171221210230' 8,10 €
21800-1181130A301812242,511330' 9,59 €
21800-1281430A40282034,52,514430' 19,02 €
21800-1341530A50342543315530' 22,37 €

Dosenlibellen in Fassung zum Anschrauben, Form B mit Einlassflansch

mehr Info

Zeichnungen

Dosenlibellen in Fassung zum Anschrauben, Form B mit Einlassflansch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD

D1D2D3D4
Ø
HH1EmpfindlichkeitCADZub.PreisBestellen
21800-2141030B201410171,6101,830' 7,67 €
21800-2171030B25171221210230' 8,10 €
21800-2181130B301812242,511330' 9,59 €
21800-2281430B40282034,52,514430' 19,02 €
21800-2341530B50342543315530' 22,37 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83