norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Fassung Messing.
Dosenlibellenkörper Polyamid.
Ausführung:vernickelt und hochglanzpoliert.Hinweis:Libellen werden als Nullinstrument oder zur Überprüfung der horizontalen Lage z.B. in Wasserwagen, Neigungsmesser, Messinstrumenten und im Maschinenbau eingesetzt.
Die Dosenlibellen sind zur Auflagefläche ausgerichtet.
- Empfindlichkeit in Winkelminuten auf 2mm Blasenweg
- Die Dosenlibelle ist auf den Auflagenrand der Libellenfassung justiert
- Es stehen verschiedene Gewindezapfen zur Auswahl
- Füllung klar
- schwarzer Kontrastring
- weißer Libellenboden
Temperaturbereich:-35 °C bis +55 °CBesonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21806_A Dosenlibellen in zylindrischer Fassung, Form A 199 kB

Zeichnungen

Dosenlibellen in zylindrischer Fassung, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1

D2HEmpfindlichkeitCADZub.PreisBestellen
21806-1140930A14109,530' 6,13 €
21806-1181130A18121130' 6,59 €
21806-1201230A20141230' 6,79 €
21806-1301530A30211530' 13,40 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83