norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Linearkugellager

Linearkugellager – auch Kugelbuchsen oder Wellenführungen genannt – dienen der möglichst reibungsarmen Führung geradliniger Bewegungen eines Maschinenelements entlang einer zylindrischen Welle. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kugellagern besitzen Sie daher auch einen axialen Kugelumlauf.

Die Kugelbuchsen von norelem bestehen aus einem Stahl- oder Kunststoffgehäuse mit Laufbahnsegmenten aus gehärtetem Stahl. Sie führen die Kugelsätze innerhalb des Systems und stellen einen unbegrenzten Hub bei geringer Führung sicher. Linearlager sind damit wichtige Bauteile für den Maschinen- und Vorrichtungsbau und finden unter anderem Anwendung in Fertigungsautomaten, Werkzeugmaschinen, Schienenfahrzeugen sowie in der Lebensmittel- und Medizintechnik.

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83