norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Lagerbock und Schlitten Aluminiumlegierung.
Führungssäulen und Gewindespindel Edelstahl.
Gleitlager für Führungssäulen und Spindelmutter aus hochwertigem Spezial-Kunststoff.
Zahnriemen aus Neopren, Profil 3M.
Ausführung:Aluminiumlegierung eloxiert.
Edelstahl gehärtet und geschliffen.
Gewindespindel mit Kugellagerung.
Bestellhinweis:Position von Antriebseinheit, Kabelausgang bzw. Steuerungseinheit wird wie in der technischen Zeichnung dargestellt geliefert.Hinweis:Positioniertische für motorische Verstell- und Positionieraufgaben. Die Gleitbuchsen und Spindelmuttern eignen sich für den Trockenlauf, es wird aber eine Schmierung mit einem Fett für Kunststoffgleitlager empfohlen. Die passende Programmiersoftware und Schnittstellenkabel für den Schrittmotor mit Positioniersteuerung bieten wir als Zubehör (25000-15) mit an.

Der Schrittmotor mit seiner Auflösung von 200 Schritten pro Umdrehung ermöglicht eine rechnerische Positioniergenauigkeit aus einer Richtung kommend von 0,005 mm. Die absolute Positioniergenauigkeit aus einer Richtung kommend beträgt 0,01 mm. Das System kann mit einer Einschaltdauer von 100% betrieben werden.

Kombinierbar mit allen anderen Bauteilen der gleichen Baugröße.
Technische Daten:Steigung Gewindespindel: 2 mm
Axialspiel Gewindespindel: <0,04 mm
Radialspiel Führungen: <0,02 mm
max. Eingangsdrehzahl: 600 U/min
max. Verfahrgeschwindigkeit: 20 mm/s
max. Einschaltdauer: 100 %
Einsatztemperatur: +10 °C bis +50 °C
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21081 Positioniertische kurzmit elektrischem Antrieb seitlich 213 kB
 Schrittmotor: Software und Handbuch 5,2 MB

Zeichnungen

Positioniertische kurzmit elektrischem Antrieb seitlich

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
GrößeFormForm-TypCADZub.PreisBestellen
21081-08108Aohne Motor 468,26 €
21081-081118Bmit Schrittmotor 548,11 €
21081-081218Cmit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerung 1.012,12 €
21081-121012Aohne Motor 494,06 €
21081-1211112Bmit Schrittmotor 572,42 €
21081-1212112Cmit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerung 1.036,43 €
Größe

BB1B2D2D3D4HH1H3H4L1L2L3L4L6Hub
S
Filter
84636218x2842820241493,54636262024
127560388x212629,5252815,51337560301530
GrößeF1
N
F2
N
F3
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Filter
86060300,50,52
1260100600,80,83
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Positioniereinheit
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83