norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungAusführung:2-Phasen High-Torque Schrittmotor in NEMA 17 (42mm) Baugröße und 1,8° Schrittwinkel (Vollschritt) mit 4-adriger Anschlussleitung.Hinweis:Die Schrittmotoren bieten ein hohes Drehmoment, eine hohe Präzision und eine einfache Ansteuerung an. Sie arbeiten zuverlässig in verschiedensten Umgebungsbedingungen. Die Schrittmotoren lassen sich über 4-adrige Anschlussleitungen an die gängigsten Motorsteuerungen anschließen.Technische Daten:Schrittwinkel: 1,8°
Schritte pro Umdrehung: 200
Nennstrom/Phase: 1,7 A
Nennspannung: 5,6 V DC
Haltemoment: 0,4 Nm
Rotorträgheitsmoment: 0,068 kgcm²
Widerstand/Phase: 1,65 Ohm ±15%
Induktivität/Phase: 2,8 mH ±20%
Einsatztemperatur: -10 °C bis +50 °C
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21086 Schrittmotor 284 kB

Zeichnungen

Schrittmotor

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
BenennungCADZub.PreisBestellen
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Positioniereinheit
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83