norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Lagerbock und Schlitten Aluminium-Legierung, eloxiert.
Führungssäulen Edelstahl, geschliffen.
Spindel Edelstahl, gerolltes Gewinde.
Führung Gleitlager, wartungsfrei.
Ausführung:Radialspiel der Führung kleiner 0,02 mm. Axialspiel spielfrei. Spindel selbsthemmend, zusätzlich klemmbar.Hinweis:Durch die nahezu spielfreien Führungen und die absolut spielfreie Spindel, ist zum Verstellen kein Lösen und Klemmen der Spindel erforderlich.
Die Skaleneinteilung beträgt 5 bzw. 10 Teilstriche, 1 Teilstrich entspricht 0,1 mm Verstellweg.
Der Kreuztisch kann im Baukastenprinzip in seiner jeweiligen Baugröße unkompliziert mit Positioniertischen, Hubtischen und weiterem Zubehör kombiniert werden.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21134 Kreuztische lang 402 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Kreuztische lang
Kreuztische lang

Kreuztische lang, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Kreuztische lang, Form A
Kreuztische lang, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBB1B2C
(Hub)
D

D1D2D3D4D5HH1H2H3H4H5LL1L2L3L4L5L7L8F1
N
F2
N
F3
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADZub.PreisBestellen
21134-104292212231311,5M3x0,54M3311814,5138484,570294681,54627070700,770,770,77 202,42 €
21134-108463621482623M6x18M4418142723146148,5120467512261082002002003,63,63,6 216,66 €
21134-112756038732623M6x112M6623,520292715,57209180751201527,5165300300300181818 331,46 €

Kreuztische lang, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Kreuztische lang, Form B
Kreuztische lang, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBB1B2C
(Hub)
D

D1D2D3D4D5HH1H2H3H4H5LL1L2L3L4L5L7L8F1
N
F2
N
F3
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADZub.PreisBestellen
21134-204292212231311,5M3x0,54M3311814,5138484,570294681,54627070700,770,770,77 202,42 €
21134-208463621482623M6x18M4418142723146148,5120467512261082002002003,63,63,6 216,66 €
21134-212756038732623M6x112M6623,520292715,57209180751201527,5165300300300181818 331,46 €

Kreuztische lang, Form C

mehr Info

Zeichnungen

Kreuztische lang, Form C
Kreuztische lang, Form C

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBB1B2C
(Hub)
D

D1D2D3D4D5HH1H2H3H4H5LL1L2L3L4L5L7L8F1
N
F2
N
F3
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADZub.PreisBestellen
21134-304292212231311,5M3x0,54M3311814,5138484,570297081,54627070700,770,770,77 202,42 €
21134-308463621482623M6x18M4418142723146148,51204612012261082002002003,63,63,6 216,66 €
21134-312756038732623M6x112M6623,520292715,57209180751801527,5165300300300181818 331,46 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schwenkwinkel
Schwenkwinkel Anwendungsbeispiel Anleitungsfilm
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83