norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.
Kugeln Wälzlagerstahl.
Umlenkstücke Kunststoff.
Ausführung:blank.Hinweis:Führungswagen mit Flansch mit Kugelumlaufführung nach Genauigkeit N ohne Vorspannung (Z0). Mit beidseitiger Abschlussdichtung. 4-reihige Ausführung mit Rundbogenprofil. Die Laufbahnen der Profilschienen sind unter einem Winkel von 45° angeordnet und können somit Belastungen aus allen Richtungen aufnehmen.

Hohe Dynamikwerte: v = 5 m/s.

Einsatztemperatur im Dauerbetrieb max. 80 °C.
Auf Anfrage:Verschiedene Genauigkeits- und Vorspannungsklassen lieferbar.Zeichnungshinweis:
1) geschliffene Anschlagkante
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21402 Führungswagen mit Flansch 162 kB
 Technischer Hinweis für Profilschienenführungen 211 kB

Zeichnungen

Führungswagen mit Flansch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

GrößeMx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Tragzahlen
dynamisch
N
Tragzahlen
statisch
N
SchmierbohrungAA1BB1EE1E2HH1H2H3L3L4MCADZub.PreisBestellen
21402-15106601Standard15705050685012700Ø338301547164,3514244,686640M5 48,22 €
21402-20107801Standard202201801801450025600M6x15340206321,5513,518305977,848,8M6 54,93 €
21402-25108801Standard253603203102140040000M6x15745237023,5513,522367128857M8 57,43 €
21402-30110901Standard306005004902980054900M6x17252289031713264291210972M10 74,15 €
21402-25211001lang255044484342996056000M6x15745237023,5513,52236712110,179,1M8 63,19 €
21402-30213101lang307856506503900071900M6x172522890317132642912131,394,3M10 81,43 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83