norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Körper Edelstahl 1.4034.
Kugeln Edelstahl 1.4034.
Umlemkstücke Kunststoff.
Ausführung:blank.Hinweis:Standard Miniatur-Führungswagen mit Kugelumlaufführung nach Genauigkeit N ohne Vorspannung (Z0). Mit beidseitiger Abschlussdichtung.
4-Punkt-Kontakt Kugelumlaufsystem mit gleichen Lastwinkeln und 2 Kugelumläufen pro Laufwagen. Somit können Belastungen aus allen Richtungen gleichermaßen aufgenommen werden.

Max. Beschleunigung: 80 m/s².
Max. Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s.
Einsatztemperatur: -20 °C bis +80 °C.
Achtung:Benutzen Sie stets die mitgelieferte Montageschiene, da sonst der Kugelhalt im Laufwagen nicht gewährleistet ist.Zeichnungshinweis:
1) geschliffene Anschlagkante
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21420 Miniatur-Führungswagen Edelstahl 178 kB

Zeichnungen

Miniatur-Führungswagen Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

GrößeMx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Tragzahlen
dynamisch
N
Tragzahlen
statisch
N
AA1BB1EHH1H2L3L4MTCADZub.PreisBestellen
21420-07102301Standard75,12,552,55880137012871754,781,523,513,5M22,5 41,00 €
21420-09103101Standard910,45,15,11470225015109205,55,5102,23120M33 46,69 €
21420-12103501Standard1214,78,048,7226654020201512277,57,51333520,8M33,5 46,96 €
21420-15104301Standard1530,216,517,944106570252015328,59,51644325,7M34 47,50 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83