norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Schiene und Läufer Wälzlagerstahl.
Kugeln Wälzlagerstahl.
Kugelkäfig aus Stahl.
Ausführung:Schiene, Läufer und Kugelkäfig verzinkt.
Laufbahnen induktiv gehärtet.
Kugeln gehärtet.
Hinweis:Linearkugellager bestehend aus einer Führungsschiene und einem Läufer der innerhalb des Kugelkäfigs in der Führungsschiene verfährt. Die Einbaulage sollte bevorzugt horizontal erfolgen.

Die internen Anschläge dienen der Begrenzung des Käfigs. Für ein belastetes System bitte externe Anschläge vorsehen.

Zur Montage der Schiene Senkkopfschrauben nach DIN EN ISO 10642 der Festigkeitsklasse 10.9 verwenden.

Die maximale Verfahrgeschwindigkeit beträgt 0,8 m/s.

Einsatztemperatur -30 °C bis +170 °C.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21330 Linearkugellager mit innenliegenden Läufern 247 kB

Zeichnungen

Linearkugellager mit innenliegenden Läufern

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößeBB1C
(Hub)
D
für Schraube
D1

HH1H2LL1L2L3RSC0Y
N
C0Z
N
MxMyMzAnzahl
Bohrungen
CADZub.PreisBestellen
21330-28060013028281530M5M51312,257,51302010201603480243617,124353 64,76 €
21330-280600210282815110M5M51312,257,52102010201603480243617,124353 71,49 €
21330-280600290282815190M5M51312,257,52902010201603480243617,124353 78,35 €
21330-280600370282815270M5M51312,257,53702010201603480243617,124353 85,22 €
21330-280800290282815170M5M51312,257,52902010201804640324822,743624 85,22 €
21330-280800370282815250M5M51312,257,53702010201804640324822,743624 91,93 €
21330-280800450282815330M5M51312,257,54502010201804640324822,743624 98,80 €
21330-280800610282815490M5M51312,257,56102010201804640324822,743624 112,52 €
21330-281300290282815120M5M51312,257,529020258011307540527836,91141632 91,93 €
21330-281300370282815200M5M51312,257,537020258011307540527836,91141632 98,80 €
21330-281300450282815280M5M51312,257,545020258011307540527836,91141632 105,52 €
21330-281300610282815440M5M51312,257,561020258011307540527836,91141632 119,08 €
21330-281300690282815520M5M51312,257,569020258011307540527836,91141632 126,55 €
21330-282100450282815200M5M51312,257,5450202580121012180852659,72984263 114,02 €
21330-282100610282815360M5M51312,257,5610202580121012180852659,72984263 131,02 €
21330-282101010282815760M5M51312,257,51010202580121012180852659,72984263 173,71 €
21330-351300290353515,8110M6M617161029025258021309750682547,21482112 108,94 €
21330-351300450353515,8270M6M617161045025258021309750682547,21482112 132,97 €
21330-351300770353515,8590M6M617161077025258021309750682547,21482112 187,29 €
21330-352100450353515,8190M6M61716104502525802210157501102576,33865513 142,96 €
21330-352100690353515,8430M6M61716106902525802210157501102576,33865513 182,22 €
21330-352101010353515,8750M6M617161010102525802210157501102576,33865513 235,05 €
21330-352900610353515,8270M6M617161061025258022902175015225105,373610514 177,00 €
21330-352900930353515,8590M6M617161093025258022902175015225105,373610514 226,54 €
21330-352901330353515,8990M6M6171610133025258022902175015225105,373610514 309,82 €
21330-432100450434323190M8M8222113,54502525802,52102247015729155,15517863 185,65 €
21330-432100690434323430M8M8222113,56902525802,52102247015729155,15517863 223,12 €
21330-432101010434323750M8M8222113,510102525802,52102247015729155,15517863 281,01 €
21330-433700770434323350M8M8222113,57702525802,53703959027713273,2170924415 257,12 €
21330-433701010434323590M8M8222113,510102525802,53703959027713273,2170924415 304,75 €
21330-4337014904343231070M8M8222113,514902525802,53703959027713273,2170924415 381,40 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Rollenführungsschienen
Rollenführung Anwendungsfilm
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83