norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Schiene und Läufer Wälzlagerstahl.
Kugeln Wälzlagerstahl.
Kugelkäfig aus Stahl.
Ausführung:Schiene, Läufer und Kugelkäfig verzinkt.
Laufbahnen induktiv gehärtet.
Kugeln gehärtet.
Hinweis:Vollauszug bestehend aus zwei Führungsschienen, die miteinander zu einem Doppel-T-Profil verbunden das Zwischenelement bilden sowie zwei Läufer, die als festes und bewegliches Element die Verbindung zur Anschlusskonstruktion bilden. Hohe Belastbarkeit und geringe Durchbiegung durch kompakte, quadratische Bauweise mit hohen Tragzahlen. Der maximale Hub ist größer als die geschlossene Länge der Teleskopschiene. Die Einbaulage sollte bevorzugt horizontal erfolgen. Um alle Befestigungsbohrungen zu erreichen ist es notwendig die Arretierschraube in der Schiene zur Montage zu entfernen und anschließend wieder einzusetzen. Ein beidseitiger Hub wird durch das Entfernen der Arretierschrauben erreicht.

Die internen Anschläge dienen der Begrenzung des Käfigs. Für ein belastetes System bitte externe Anschläge vorsehen.

Form A:
Zur Montage der Schiene Senkkopfschrauben nach DIN EN ISO 10642 der Festigkeitsklasse 10.9 verwenden.
Form B:
Zur Montage der Schiene Schrauben der Festigkeitsklasse 10.9 verwenden.

Die maximale Verfahrgeschwindigkeit beträgt 0,8 m/s.

Einsatztemperatur -30 °C bis +170 °C.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21336 Teleskopschienen Doppel-T-Form 146 kB

Zeichnungen

Teleskopschienen Doppel-T-Form

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Ausführung

GrößeBC
(Hub)
DD
für Schraube
HH2LC0Y
N
C0Z
N
Anzahl
Bohrungen
CADZub.PreisBestellen
21336-1280210AGewindebohrung2828232M5-267,52104323023 156,55 €
21336-1280370AGewindebohrung2828380M5-267,53709684715 209,37 €
21336-1280450AGewindebohrung2828464M5-267,545011693856 233,25 €
21336-1280530AGewindebohrung2828548M5-267,553011073257 258,78 €
21336-1350370AGewindebohrung3535406M6-341037010257185 236,70 €
21336-1350450AGewindebohrung3535494M6-341045012507936 275,95 €
21336-1350530AGewindebohrung3535558M6-341053016857287 299,82 €
21336-1350610AGewindebohrung3535646M6-341061019086268 337,28 €
21336-1430450AGewindebohrung4343486M8-4413,5450182812796 350,86 €
21336-1430530AGewindebohrung4343556M8-4413,5530237514347 376,39 €
21336-1430610AGewindebohrung4343626M8-4413,5610293413008 420,54 €
21336-1430770AGewindebohrung4343796M8-4413,57703055101610 504,11 €
21336-1430930AGewindebohrung4343966M8-4413,5930250683312 555,17 €
21336-2280210BSenkbohrung2828232-M5267,52104323023 156,55 €
21336-2280370BSenkbohrung2828380-M5267,53709684715 209,37 €
21336-2280450BSenkbohrung2828464-M5267,545011693856 233,25 €
21336-2280530BSenkbohrung2828548-M5267,553011073257 258,78 €
21336-2350370BSenkbohrung3535406-M6341037010257185 236,70 €
21336-2350450BSenkbohrung3535494-M6341045012507936 275,95 €
21336-2350530BSenkbohrung3535558-M6341053016857287 299,82 €
21336-2350610BSenkbohrung3535646-M6341061019086268 337,28 €
21336-2430450BSenkbohrung4343486-M84413,5450182812796 350,86 €
21336-2430530BSenkbohrung4343556-M84413,5530237514347 376,39 €
21336-2430610BSenkbohrung4343626-M84413,5610293413008 420,54 €
21336-2430770BSenkbohrung4343796-M84413,57703055101610 504,11 €
21336-2430930BSenkbohrung4343966-M84413,5930250683312 555,17 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Rollenführungsschienen
Rollenführung Anwendungsfilm
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83