norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Präzisions-Schlittenführungen rollengelagert mit Mikrometerspindel und Positionierbohrungen
21070

Präzisions-Schlittenführungen rollengelagert mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:EN-GJL-250.
Ausführung:blank, geschliffen.Hinweis:Diese rollengelagerten Präzisions-Schlittenführungen finden Anwendung im Maschinen- und Vorrichtungsbau, in der Messtechnik, in optischen Instrumenten und in der Feinmechanik. Die Skalenteilung auf dem Mikrometerrad beträgt 0,02 mm.

Die angegebenen zulässigen Belastungswerte (F) sind für eine Lebensdauer von 1 Million Hüben ausgelegt.
Die Drehmomentwerte gelten nur bei mittig stehendem Schlitten.

An der Oberseite des Schlittens befinden sich an den Bohrungen D2 und D3 eine zusätzliche Zentrierbohrung. In Verbindung mit unseren Zentrierringen 20240 können weitere Verbindungselemente passgenau auf dem Schlitten montiert werden.

F = Tragfähigkeit bei dynamischem oder statischem Lastfall.
TI E/E1 = Anzahl der Befestigungsbohrungen E/E1/M im Innenteil.
TA E/E1= Anzahl der Befestigungsbohrungen E/E1/M im Außenteil.
TI E4 = Anzahl der Befestigungsbohrungen E4/D1 im Innenteil.
TA E2 = Anzahl der Befestigungbohrungen E2/D1 im Außenteil.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 21070 Präzisions-Schlittenführungen rollengelagert mit Mikrometerspindel und Positionierbohrungen 272 kB

Zeichnungen

Präzisions-Schlittenführungen rollengelagert mit Mikrometerspindel und Positionierbohrungen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAA1A2B

B1CDD1D2D3D4EE1E2E3E4TI
E/E1
TA
E/E1
TA
E4
TA
E2
CADZub.PreisBestellen
21070-0400502013134039,515M5x0,55M33,36,530151020204466 561,80 €
21070-0400652013134039,530M5x0,55M33,36,530151020204666 548,15 €
21070-050080251716,35049,520M6x17M44,38--142828--66 627,34 €
21070-050130251716,35049,545M6x17M44,38--282828--610 555,56 €
21070-060080251716,36059,515M6x17M44,38--173434--66 580,71 €
21070-060180251716,36059,570M6x17M44,38--343434--610 585,89 €
21070-0751053220237574,520M8x110M55,31062622525504468 634,92 €
21070-0751303220237574,545M8x110M55,31062622525504468 714,29 €
21070-1001604027,52810099,550M10x110M55,31086862550504466 966,23 €
21070-1003604027,52810099,5150M10x110M55,310868650505068614 1.550,31 €
BestellnummerKL

L1L2L3PP1ORU2MM1M2T1T2F
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADZub.PreisBestellen
21070-04005017,85035333,81,13,414,5532,5M3M3M30,020,02121143 561,80 €
21070-04006517,86535333,81,13,414,5532,5M3M3M30,020,02131143 548,15 €
21070-05008023,58055405,51,63,218,5843M4M3M40,020,02224397 627,34 €
21070-05013023,513080405,51,63,218,5843M4M3M40,020,02260231933 555,56 €
21070-06008023,58060505,51,63,218,5843M4M3M40,020,023553117 580,71 €
21070-06018023,5180105505,51,63,218,5843M4M3M40,020,02305232334 585,89 €
21070-07510529105806062,14,122,4848,5M5M5M50,020,02410182627 634,92 €
21070-07513029130806062,14,122,4848,5M5M5M50,020,02250293342 714,29 €
21070-100160361601058882,14,122,4849M6M6M60,020,02935377968 966,23 €
21070-100360363602058882,14,122,4849M6M6M60,030,03109589119151 1.550,31 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83